Pubblica i tuoi prodotti
Rinforzo FRCM Kimisteel INOX 800 system
Rinforzo FRCM Kimisteel INOX 800 system
Rinforzo FRCM Kimisteel INOX 800 system
Rinforzo FRCM Kimisteel INOX 800 system
Rinforzo FRCM Kimisteel INOX 800 system
Rinforzo FRCM Kimisteel INOX 800 system
Rinforzo FRCM Kimisteel INOX 800 system
    Kimia

    Rinforzo FRCM Kimisteel INOX 800 system

    Kimisteel INOX 800 è impiegato per rinforzo di strutture in muratura, realizzazione di cordoli armati, consolidamento di archi e volte, realizzazione di laterizi armati.

    Kimisteel INOX 800 è un tessuto di armatura unidirezionale realizzato con trefoli in acciaio INOX, particolarmente resistenti alla corrosione, impiegabili nel caso di interventi su supporti soggetti ad umidità di risalita e, in generale, esposti ad ambienti aggressivi. Il tessuto viene utilizzato con matrice inorganica a base calce per realizzare consolidamenti strutturali di elementi in muratura. I tessuti Kimisteel INOX 800 fanno parte del sistema FRCM in possesso di CVT.

    Voce di capitolato
    • Rinforzo strutturale o adeguamento antisismico di strutture in muratura, provvisto di CVT per i sistemi FRCM. La lavorazione comprende le seguenti fasi applicative: pulizia del supporto ed eventuale ricostruzione o regolarizzazione della superficie con opportuna malta. Stesura di uno primo strato di malta Basic MALTA M15/F della Kimia S.p.A. o prodotto similare. Lo spessore massimo realizzabile per mano sarà di 5 mm. La malta dovrà avere le seguenti caratteristiche: dimensione massima dell'inerte UNI EN 1015-1: 1,2 mm; massa volumica apparente della malta fresca UNI EN 1015-6: 1900 Kg/m3; resistenza meccanica a compressione a 28 gg UNI EN 1015-12: >15 N/mm²; resistenza a flessione a 28 gg >4 MPa e sarà marcata CE come malta R2 sulla base della UNI EN 1504-3 e come malta da muratura classe M15 in accordo alla EN 998-2 e come malta per interni ed esterni GP CS IV secondo la UNI EN 998-1. A prodotto ancora fresco, applicazione di tessuto in acciaio INOX Kimisteel INOX 800 della Kimia S.p.A. o prodotto similare esercitando una leggera pressione con la spatola e/o cazzuola per annegare il tessuto nella matrice. Il tessuto in acciaio INOX dovrà garantire le seguenti caratteristiche: grammatura: 800 g/mq; acciaio impiegato: INOX AISI 316; spessore teorico acciaio: 0,1 mm; resistenza unitaria per unità di lunghezza del tessuto trama metallica in filo di acciaio flessibile: 123,8 KN/m. Applicazione sul tessuto, con spatola metallica e/o cazzuola, di ulteriore mano della stessa matrice per uno spessore complessivo del sistema di rinforzo di 10 mm. lI sistema di rinforzo risulta in possesso di CVT, ai sensi del punto 11.1, caso C, delle NTC 2018, secondo le procedure di qualificazione dei sistemi di rinforzo al punto 3 della “Linea Guida per la identificazione, la qualificazione ed il controllo di accettazione di compositi fibrorinforzati a matrice inorganica (FRCM) da utilizzarsi per il consolidamento strutturale di costruzioni esistenti”. È compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicofrcm-kimisteel-inox-800
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-04-13
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Rinforzo

    Disponibilità Regionale

    Europa