Pubblica i tuoi prodotti
Rinforzo FRP Kimitech VR system
Rinforzo FRP Kimitech VR system
Rinforzo FRP Kimitech VR system
Rinforzo FRP Kimitech VR system
    Kimia

    Rinforzo FRP Kimitech VR system

    I tessuti Kimitech VR 300 vengono utilizzati per realizzare consolidamenti di elementi in c.a., legno e muratura e rinforzi di volte in camorcanna. Kimitech VR 300 sono tessuti unidirezionali di armatura in fibra di vetro con grammatura pari a 300 g/mq, specifici per interventi strutturali. I tessuti Kimitech VR 300 fanno parte di Kimitech VR 300 CMP-system in possesso di CVT.
    Voce di capitolato
    • Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico per strutture in calcestruzzo e muratura, mediante posa di sistema FRP provvisto di CVT. La lavorazione comprende le seguenti fasi applicative: pulizia del supporto con eliminazione totale di parti inconsistenti, arrotondamento di eventuali spigoli, stuccatura di lesioni da effettuare con idonee malte. Applicazione sulla superficie trattata di primer a base di resina sintetica bicomponente in dispersione acquosa Kimicover FIX della Kimia S.p.A. o prodotto similare. Applicazione strato di incollaggio con resina epossidica Kimitech CMP della Kimia S.p.A. o prodotto similare a pennello o a rullo, direttamente sul supporto. Stesura a fresco di tessuto in fibra di vetro Kimitech VR, della grammatura e tessitura scelta. Impregnazione a fresco con resina epossidica bicomponente priva di solventi Kimitech CMP di Kimia S.p.A, o prodotto similiare, applicata a pennello o rullo in più mani. La resina per incollaggio e impregnazione dovrà avere le seguenti caratteristiche: tempo di gelo: 25 minuti; indurimento completo a 25°C: 7 giorni; resistenza a compressione a 7 gg ASTM D695-02a: > 50 MPa; massima tensione di trazione ASTM D 638: > 30 MPa; modulo tangente a trazione ASTM D 638: 1760 MPa. Il prodotto sarà marcato CE come incollaggio strutturale secondo la EN 1504-4. Il sistema di rinforzo così realizzato risulterà in possesso di CVT e rientrerà nelle classi identificative secondo le procedure di qualificazione dei sistemi di rinforzo realizzati in situ al punto 5.2 delle “Linea Guida per la identificazione, la qualificazione ed il controllo di accettazione di compositi fibrorinforzati a matrice polimerica (FRP) da utilizzarsi per il consolidamento strutturale di costruzioni esistenti”. È compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito escusi gli ancoraggi da computare a parte.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicofrp-kimitech-vr
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-04-13
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleGlass fibre
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Rinforzo

    Disponibilità Regionale

    Europa