Pubblica i tuoi prodotti
Smart Express 3V - Shower door
Smart Express 3V - Shower door
Smart Express 3V - Shower door
Smart Express 3V - Shower door
Smart Express 3V - Shower door
Smart Express 3V - Shower door
Smart Express 3V - Shower door
    KINEDO

    Smart Express 3V - Shower door

    Enclosure with 3 panels, 2 of them sliding

    Voce di capitolato
      • 6 mm clear glass with anti-limescale treatment
      • Widths from 80 to 160 cm
      • White or chrome aluminum profile
      • Easy cleaning thanks to removable bottom door panels
      • Corner installation or wall-mounted with the panel
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoKIN040005
    • Famiglia di prodottoThe shower
    • Gruppo di famigliaShower enclosures
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-12-01
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Pareti
    • Nome UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Codice UNSPSC30181507
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descrizione Uniclass 2015Shower enclosures
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Numero OmniClass23-31 17 17
    • Titolo OmniClassShower Enclosures
    • Codice CSI UniFormat IIC10
    • Titolo CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION