Pubblica i tuoi prodotti
Aquastyle Shower column
KINEDO

Aquastyle Shower column

4.9 su 5 stelle4.9(7 recensioni)

Chrome shower set

Voce di capitolato
    • Aluminum front panel
    • 3 finishes: matte white lacquer, matte black lacquer, or stainless steel with anti-fingerprint coating
    • Concealed thermostatic mixer tap (with supply hoses)
    • Double head with anti-twist hose
    • Rain shower with anti-limescale silicone nozzles
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoaquastyle
  • Famiglia di prodottoThe shower
  • Gruppo di famigliaShower columns
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-10-15
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1530
  • Larghezza (mm)200
  • Profondità (mm)50
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCShowers
  • Codice UNSPSC30181503
  • Codice Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Descrizione Uniclass 2015Showers
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numero OmniClass23-31 17 00
  • Titolo OmniClassShowers
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Europa