Pubblica i tuoi prodotti
Thin Bricks / Old Amber / Imperial Size
Thin Bricks / Old Amber / Imperial Size
Thin Bricks / Old Amber / Imperial Size
Thin Bricks / Old Amber / Imperial Size
Thin Bricks / Old Amber / Imperial Size
Thin Bricks / Old Amber / Imperial Size

    Thin Bricks / Old Amber / Imperial Size

    Old Amber, presented here in Imperial Size, captivates with its exceptional beauty and unique palette. This exquisite product boasts a spectrum of hues, from burnt sienna to deep orangish-brown, embodying the warmth and vibrancy of amber. Interspersed within this array of colors are elements of dark purplish charcoal, adding a striking contrast and texture to its appearance. Notably, amber is a natural treasure, being fossilized tree resin, which adds to the allure and historical significance of this product. Old Amber’s varied tones and the natural history it carries make it a distinguished choice for those seeking to add a touch of natural elegance and timelessness to their space.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoOld_Amber_Imperial_Size
    • Famiglia di prodottoThin Bricks
    • Gruppo di famigliaTiles
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2024-02-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)19.25
    • Larghezza (pollici)2
    • Profondità (pollici)0.56
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Piastrelle
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Nome UNSPSCTiles and flagstones
    • Codice UNSPSC301317
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Codice CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numero OmniClass23-15 15 13
    • Titolo OmniClassWall Tiles
    • Codice CSI UniFormat IIB2010
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls

    Disponibilità Regionale

    Sud America Nord America