Pubblica i tuoi prodotti
Thin Bricks / Valyria Stone / Imperial Size
Thin Bricks / Valyria Stone / Imperial Size
Thin Bricks / Valyria Stone / Imperial Size
Thin Bricks / Valyria Stone / Imperial Size
Thin Bricks / Valyria Stone / Imperial Size

    Thin Bricks / Valyria Stone / Imperial Size

    Valyria Stone begins with a foundation of subtle charcoal, setting the stage for an extraordinary display of color and texture. Atop this base, deep, burned maroon layers intertwine with vibrant splashes of rust, orange, and pink, mirroring the dynamic beauty of molten stone. The addition of sand dusting across the exterior introduces an intriguing texture, further enhancing the stone's visual appeal.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoValyria_stone_Imperial_Size
    • Famiglia di prodottoThin Bricks
    • Gruppo di famigliaTiles
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2024-02-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)2
    • Larghezza (pollici)19.25
    • Profondità (pollici)0.56
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Muratura - Blocchi e Mattoni
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Nome UNSPSCTiles and flagstones
    • Codice UNSPSC301317
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Codice CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numero OmniClass23-15 15 13
    • Titolo OmniClassWall Tiles
    • Codice CSI UniFormat IIB2010
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls

    Disponibilità Regionale

    Sud America Nord America