Pubblica i tuoi prodotti
Thin Bricks / Urban Blend / King Size
Thin Bricks / Urban Blend / King Size
Thin Bricks / Urban Blend / King Size
Thin Bricks / Urban Blend / King Size
Thin Bricks / Urban Blend / King Size
Thin Bricks / Urban Blend / King Size

    Thin Bricks / Urban Blend / King Size

    Urban Blend has a palette that weaves rich dark browns and umber into deep charcoals, and gracefully transitions into soft taupe, embodies the earth's natural beauty. This collection is crafted for those who appreciate the prestigious appearance of strength, seamlessly merging with the urban landscape while standing out with its distinguished character. 

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoUrban_Blend_King_Size
    • Famiglia di prodottoThin Bricks
    • Gruppo di famigliaTiles
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2024-02-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)2.79
    • Larghezza (pollici)9.44
    • Profondità (pollici)0.39
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Muratura - Blocchi e Mattoni
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Nome UNSPSCTiles and flagstones
    • Codice UNSPSC301317
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Codice CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numero OmniClass23-15 15 13
    • Titolo OmniClassWall Tiles
    • Codice CSI UniFormat IIB2010
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls

    Disponibilità Regionale

    Sud America Nord America