Pubblica i tuoi prodotti
Megacold Coldstore wall panel

Megacold Coldstore wall panel

Kingspan Controlled Environment panels are designed for use within temperature controlled and hygiene safe environments, such as food processing, freezers, pharmaceutical, cold/chill store and clean rooms. These Firesafe, hygenic and fibre free insulated wall panel systems are suitable for internal and external walls and ceilings, including "box within a box" applications. - Designed to withstand internal /external temperature differences of up to 80 degrees C - Internal temperature range of -50 degrees C to +60 degrees C - Incorporates a joint panel that achieves excellent thermal performance and can accomodate vapour and hygiene safe seals - Large range of profiles, coatings and inulation core thicknesss to meet project specific demands - Hygiene safe, resting moisture ingress and any risk of toxic mould and bacterial growth
Voce di capitolato
  • Cover width 1100mm Thickness: 45,60,80,100,120,140,150,170mm Standard Lengths: 2-11,9m Longer lengths: 11,9 -19m Shorter lengths: <2m U values for Quadcore (W/m² K) 45mm: 0,45 60mm: 0,33 80mm: 0,24 100mm: 0,19 120mm: 0,16 140mm: 0,13 150mm: 0,12 170mm: 0,11 200mm: 0,09
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKingspan_Megacold_Wall_Panel
  • Famiglia di prodottoColdstore panel
  • Gruppo di famigliainsulated coldstore panels
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-01-01
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)1100
Relativo a
  • Materiale principalePoliisocianurato (PIR)
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inTurchia
  • Prodotto inTurchia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Pannelli sandwich
  • Clasificazione IFCMuro
  • Nome UNSPSCWall finishing materials
  • Codice UNSPSC301615
  • Codice Uniclass 2015Ss_60_60_15
  • Descrizione Uniclass 2015Cold room systems
  • Codice CSI MasterFormat 201413 21 26
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Cold Storage Rooms
  • Numero OmniClass23-19 31 19 13 11
  • Titolo OmniClassCold Storage Rooms
  • Codice CSI UniFormat IIC3010
  • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes

Disponibilità Regionale

Asia Africa
Afghanistan
Algeria
Arabia Saudita
Angola
Armenia
Benin
Azerbaijan
Botswana
Bahrein
Burkina Faso
Bangladesh
Burundi
Bhutan
Camerun
Brunei
Capo Verde
Cambogia
Ciad
Cina
Comore
Corea del Nord
Congo
Corea del Sud
Costa d'Avorio
Emirati Arabi Uniti
Egitto
Filippine
Eritrea
Georgia
eSwatini
Giappone
Etiopia
Giordania
Gabon
Hong Kong
Gambia
India
Ghana
Indonesia
Gibuti
Iran
Guinea
Iraq
Guinea Equatoriale
Isola di Natale
Guinea-Bissau
Isole Cocos (Keeling)
Kenya
Israele
Lesotho
Kazakistan
Liberia
Kirghizistan
Libia
Kuwait
Madagascar
Laos
Malawi
Libano
Mali
Macau
Marocco
Maldive
Mauritania
Malesia
Mauritius
Mongolia
Mayotte
Myanmar (Burma)
Mozambico
Nepal
Namibia
Oman
Niger
Pakistan
Nigeria
Palestina
Repubblica Centrafricana
Qatar
Repubblica Democratica del Congo
Singapore
Riunione
Siria
Ruanda
Sri Lanka
Sahara Occidentale
Tagikistan
Sant'Elena
Tailandia
São Tomé e Príncipe
Taiwan
Senegal
Territori Britannici dell'Oceano Indiano
Seychelles
Turchia
Sierra Leone
Turkmenistan
Somalia
Uzbekistan
Sudafrica
Vietnam
Sudan
Yemen
Sudan del Sud
Tanzania
Togo
Tunisia
Uganda
Zambia
Zimbabwe