Pubblica i tuoi prodotti
Smoothlambri wall panel

Smoothlambri wall panel

The Kingspan Architectural Wall panel System KS103 is an insulated wall panel system offering a variety of profile options. Smoothlambri panel have flat external face. It is a secret-fix system and is available in a range of insulation depths and offers economic but aesthetic solutions to designers, contractors and clients alike and suitable for horizontal and vertical applications. . High performance insulation core (Quadcore and IPN are available) . Distinct profiles are available, providing comprehensive design choice and all profiles integrate with each other . Available in lengths from 2m to 13m with a cover width of 1030mm
Voce di capitolato
  • Cover width: 1030mm Thickness: 40, 50, 60, 80,100mm External/internal steel th: 0,5/0,4mm standard Standard Lengths: 2-11,9m Longer lengths: 11,9 -19m Shorter lengths: <2m U values for Quadcore (W/m² K) 40mm: 0,48 50mm: 0,38 60mm: 0,31 80mm: 0,23 100mm: 0,18
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKingspan_Smoothlambri_Wall_Panel
  • Famiglia di prodottoWall panel
  • Gruppo di famigliainsulated wall panels
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-01-01
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)1030
Relativo a
  • Materiale principalePoliisocianurato (PIR)
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inTurchia
  • Prodotto inTurchia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Pannelli sandwich
  • Clasificazione IFCMuro
  • Nome UNSPSCWall finishing materials
  • Codice UNSPSC301615
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_14
  • Descrizione Uniclass 2015Cladding and lining panels (Lightweight cladding and roofing panels)
  • Codice CSI MasterFormat 201406 83 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Composite Paneling
  • Numero OmniClass23-13 37 13
  • Titolo OmniClassExterior Wall Cladding
  • Codice CSI UniFormat IIB2010
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls

Disponibilità Regionale

Asia Africa