Pubblica i tuoi prodotti
Ecofeu DV
Ecofeu DV

    Ecofeu DV

    SMOKE EXTRACTION HATCH

    This CE-certified double-leaf smoke vent (SHEV) is designed for waterproofed roofs and offers unparalleled aerodynamic performance (Aa = 4.80). Thanks to its pneumatic control system, it ensures rapid and safe opening in the event of a fire. Compliant with EN 12101-2:2003 and EN 1873+A1:2016 standards, it guarantees excellent thermal insulation with a Urc value starting at 2.3 W/m².K, thus optimizing smoke management and the building's thermal comfort.

    Voce di capitolato
    • The advantages

      • Unrivaled aerodynamic performance: Aa = 4.80.
      • Pneumatic ventilation as standard, at no extra cost.
      • Available in a styled riser version, for renovation to adapt to any type of curb.
      • Low maintenance.
      • Patents filed.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoEcofeu_DV
    • Famiglia di prodottoDésenfumage naturel
    • Gruppo di famigliaToiture
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-02-23
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Lucernari
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Nome UNSPSCSkylights
    • Codice UNSPSC301718
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Descrizione Uniclass 2015Skylights
    • Codice CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Numero OmniClass23-17 17 00
    • Titolo OmniClassSkylights

    Disponibilità Regionale

    Asia Africa Europa