uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

177 CM Fridge-Freezer Kcbdr 18600

Unique ref.: KCBDR-18600
Produttore: KitchenAid
Famiglia prodotto: Refrigerators & Freezers
Gruppo prodotto: Refrigerators
Larghezza (mm): 184
Altezza (mm): 58
Profondità (mm): 60.8
Data di pubblicazione: 2018-10-16
Numero edizione: 2
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (1)
Equipped with Pro Fresh Sensor Technology, this A+ Class refrigerator is designed to guarantee maximum versatility. It keeps your food frozen or fresh for up to 19 hours in the event of a power cut. The Pro Fresh Sensor Technology detects any changes in the temperature and quickly brings it back to the optimal level. The circulation of chilled air increases automatically to restore the correct temperature five times faster than a conventional refrigerator.
The fridge has a capacity of 195 litres and the freezer capacity is 80 litres. It features vacation mode plus an independent control of the temperature in the fridge and freezer.
This fridge comes with KitchenAid door shelves.


Materiale principale: Metal
Materiale secondario: Glass
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy
Peso netto (kg): 50.6

Categoria BIMobject: Cucine - Cucina - Elettrodomestici
Classificazione IFC: Electric Appliance
Uniclass 1.4 Codice: L831
Uniclass 1.4 Descrizione: Kitchen furniture
Uniclass 2.0 Codice: PR-46-35-72
Uniclass 2.0 Descrizione: Regenerators
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_70_31_72
Uniclass 2015 Descrizione: Refrigerators
NBS Reference Codice: 35-14-72
NBS Reference Descrizione: Refrigerators
Numero OmniClass: 23-21 23 33 15
Titolo OmniClass: Residential Refrigerator Freezers
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
Kitchen - Appliances

Nome Valore
Colour White
Depth 545 mm
Freezer Capacity 80 L
Height 1770 mm
Product Type 2 doors
Voltage 220-240
Width 540 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Colour White

BIMobject®