Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

177 CM Fridge-Freezer Kcbds 18601

Unique ref.: KCBDS-18601
Produttore: KitchenAid
Famiglia prodotto: Refrigerators & Freezers
Gruppo prodotto: Refrigerators
Larghezza (mm): 557
Altezza (mm): 1770
Profondità (mm): 545
Data di pubblicazione: 2018-12-11
Numero edizione: 2
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (10)
This A++ Class fridge freezer has a 269-litre total capacity (189 litres in the fridge and 80 litres in the freezer). It is equipped with the Pro Fresh Technology that detects any changes in the temperature and quickly brings it back to the optimal level. The circulation of chilled air increases automatically to restore the correct temperature five times faster than a conventional refrigerator.
It also features a Stop-Frost system that limits the creation of ice in the appliance.
It also has a touch display to easily set your fridge freezer functions, as well as interior LED lighting, adjustable shelves and soft closing door.


Materiale principale: Metal
Materiale secondario: Glass
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy
Peso netto (kg): 55.5

Categoria BIMobject: Cucine - Cucina - Elettrodomestici
Classificazione IFC: Electric Appliance
Uniclass 2.0 Codice: EE-70
Uniclass 2.0 Descrizione: Electrical Elements
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_70_31
Uniclass 2015 Descrizione: Food refrigerators and freezers
NBS Reference Codice: 70
NBS Reference Descrizione: Electrical Elements
Numero OmniClass: 23-21 23 33
Titolo OmniClass: Residential Refrigerators And Freezers
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
Kitchen - Appliances

Nome Valore
Colour White
Depth 545 mm
Freezer Capacity 80 L
Height 1770 mm
Voltage 220-240
Width 557 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Colour White

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved