Unique ref.: | KCBMR-12600 |
---|---|
Produttore: | KitchenAid |
Famiglia prodotto: | Refrigerators & Freezers |
Gruppo prodotto: | Refrigerators |
Larghezza (mm): | 540 |
Altezza (mm): | 1220 |
Profondità (mm): | 545 |
Data di pubblicazione: | 2018-09-26 |
Numero edizione: | 2 |
Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
Prodotto url: | https://www.kitchenaid.co.uk/ka-search?q=KCBMR-12600 |
---|---|
Istruzioni di installazione: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | http://docs.kitchenaid.eu/_doc/PF851311796010en.pdf |
Descrizione tecnica: | http://docs.kitchenaid.eu/_doc/400010780180_GB.pdf |
Video di istruzioni: | |
Codice GTIN: | 8003437040993 |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it/kitchenaid/product/kcbmr-12600
Materiale principale: | Steel |
---|---|
Materiale secondario: | Glass |
Progettato in: | Italy |
Prodotto in: | Italy |
Peso netto (kg): | 38 |
Categoria BIMobject: | Cucine - Cucina - Elettrodomestici |
---|---|
Classificazione IFC: | Electric Appliance |
Uniclass 1.4 Codice: | L8321 |
Uniclass 1.4 Descrizione: | Refrigerators |
Uniclass 2.0 Codice: | EE-70 |
Uniclass 2.0 Descrizione: | Electrical Elements |
Uniclass 2015 Codice: | Pr_40_70_31 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Food refrigerators and freezers |
NBS Reference Codice: | 70 |
NBS Reference Descrizione: | Electrical Elements |
Numero OmniClass: | 23-21 23 33 13 11 |
Titolo OmniClass: | Residential Upright Refrigerators |
Nome | Valore |
---|---|
Appliance Type | Refrigerator |
Body Material | Steel |
Colour | White |
Depth | 545 mm |
Front Material | Steel |
Height | 1220 mm |
Material | Steel |
Voltage | 220-240 |
Width | 557 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valore |
---|---|
Colour | White |
Material | Steel |
BIMobject®