uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

122 CM Monodoor Refrigerator Kcbnr 12600

Unique ref.: KCBNR-12600
Produttore: KitchenAid
Famiglia prodotto: Refrigerators & Freezers
Gruppo prodotto: Refrigerators
Larghezza (mm): 540
Altezza (mm): 1220
Profondità (mm): 545
Data di pubblicazione: 2018-10-16
Numero edizione: 2
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (10)
The KitchenAid KCBNR 12600 Class A++ monodoor refrigerator with a total capacity of 210 litres offers Pro Fresh Sensor technology.

The Pro Fresh Sensor Technology constantly monitors the temperature and humidity levels inside your refrigerator. When the door is left open or if you pack the fridge with the weekly shop, it senses changes in temperature and humidity, and quickly circulates chilled air to restore the correct temperature and optimal humidity level
This monodoor refrigerator also features an interior LED lighting. LED technology delivers a long-lasting, low-maintenance solution for excellent lighting in your fridge. The refrigerator also comes with 5 glass shelves (among which 4 are adjustable), bottle balcony and holder as well as eggs tray. This monodoor refrigerator also has slided-mounted door and reversible hinges to allow you to choose the door opening side.


Materiale principale: Metal
Materiale secondario: Glass
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy
Peso netto (kg): 38

Categoria BIMobject: Cucine - Cucina - Elettrodomestici
Classificazione IFC: Electric Appliance
Uniclass 2.0 Codice: EE-70
Uniclass 2.0 Descrizione: Electrical Elements
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_70_31_72
Uniclass 2015 Descrizione: Refrigerators
NBS Reference Codice: 70
NBS Reference Descrizione: Electrical Elements
Numero OmniClass: 23-21 23 33 13 11
Titolo OmniClass: Residential Upright Refrigerators
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
Kitchen - Appliances

Nome Valore
Depth 545 mm
Length 245 mm
Product Type One-door
Voltage 220-240
Width 540 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Length 245 mm

BIMobject®