Unique ref.: | KCBSX-60600 |
---|---|
Produttore: | KitchenAid |
Famiglia prodotto: | Refrigerators & Freezers |
Gruppo prodotto: | Freezers |
Larghezza (mm): | 595 |
Altezza (mm): | 595 |
Profondità (mm): | 632 |
Data di pubblicazione: | 2018-09-26 |
Numero edizione: | 2 |
Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
Prodotto url: | https://www.kitchenaid.co.uk/p/special-products/shockfreezer/shock-freezer... |
---|---|
Istruzioni di installazione: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | http://docs.kitchenaid.eu/_doc/PF851326296000en.pdf |
Descrizione tecnica: | http://docs.kitchenaid.eu/_doc/400010750781_GB.pdf |
Video di istruzioni: | |
Codice GTIN: | 8003437220432 |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it/kitchenaid/product/kcbsx-60600
Materiale principale: | Stainless steel |
---|---|
Materiale secondario: | |
Progettato in: | Italy |
Prodotto in: | Italy |
Peso netto (kg): | 54 |
Categoria BIMobject: | Cucine - Cucina - Elettrodomestici |
---|---|
Classificazione IFC: | Electric Appliance |
Uniclass 2.0 Codice: | EE-70 |
Uniclass 2.0 Descrizione: | Electrical Elements |
Uniclass 2015 Codice: | Pr_40_70_31_29 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Freezer cabinets |
NBS Reference Codice: | 70 |
NBS Reference Descrizione: | Electrical Elements |
Numero OmniClass: | 23-21 23 33 11 |
Titolo OmniClass: | Residential Freezers |
Nome | Valore |
---|---|
Appliance Type | SHOCK FREEZER |
Body Material | Stainless Steel |
Colour | Inox |
Depth | 632 mm |
Height | 595 mm |
Width | 595 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valore |
---|---|
Colour | Inox |
BIMobject®