Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

Vertigo Collection - 75 Cm Built-In Bottom Mount Refrigerator KCVCX 20750L

Unique ref.: KCVCX-20750L
Produttore: KitchenAid
Famiglia prodotto: Refrigerators & Freezers
Gruppo prodotto: American fridge
Larghezza (mm): 737
Altezza (mm): 2050
Profondità (mm): 575
Data di pubblicazione: 2018-12-11
Numero edizione: 2
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (10)
This A+ Class 75 cm integrated refrigerator offers a LED lighting and the No-Frost System that controls the circulation of chilled air inside your refrigerator, ensuring the ideal humidity level while avoiding condensation or the formation of ice on your food and the surfaces inside the refrigerator.
In addition to a Multi-Temperature drawer and a vibration-proof system, it also features the option of vacation mode and fast cooling.


Materiale principale: Metal
Materiale secondario: Glass
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy
Peso netto (kg): 190

Categoria BIMobject: Cucine - Cucina - Elettrodomestici
Classificazione IFC: Electric Appliance
Uniclass 1.4 Codice: L8321
Uniclass 1.4 Descrizione: Refrigerators
Uniclass 2.0 Codice: PR-35-14-72
Uniclass 2.0 Descrizione: Refrigerators
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_70_31_31
Uniclass 2015 Descrizione: Freezers
NBS Reference Codice: 35-14-72
NBS Reference Descrizione: Refrigerators
Numero OmniClass: 23-21 23 33 15
Titolo OmniClass: Residential Refrigerator Freezers
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
Kitchen - Appliances

Nome Valore
Depth 575 mm
Height 2050 mm
Material Metal ; Glass
Width 737 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Material Metal ; Glass

BIMobject®