Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

;

Vertigo Collection - 75 Cm Integrated Bottom Mount Refrigerator KCZCX 20750L

Unique ref.: KCZCX-20750L
Produttore: KitchenAid
Famiglia prodotto: Refrigerators & Freezers
Gruppo prodotto: Refrigerators
Larghezza (mm): 737
Altezza (mm): 2050
Profondità (mm): 600
Data di pubblicazione: 2018-12-11
Numero edizione: 2
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (11)
This A+ Class 75 cm integrated refrigerator with a clad door offers Total No-Frost technology and LED lighting. It features an icemaker, Multi-Temperature drawer, the Even Airflow system, and a vibration-proof system. This model also has the option of vacation mode and fast cooling.


Materiale principale: Metal
Materiale secondario: Glass
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy
Peso netto (kg): 210

Categoria BIMobject: Kitchen - Appliances
Classificazione IFC: Electric Appliance
Uniclass 1.4 Codice: L8321
Uniclass 1.4 Descrizione: Refrigerators
Uniclass 2.0 Codice: PR-35-14-72
Uniclass 2.0 Descrizione: Refrigerators
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_70_31_72
Uniclass 2015 Descrizione: Refrigerators
NBS Reference Codice: 35-14-72
NBS Reference Descrizione: Refrigerators
Numero OmniClass: 23-21 23 33 15
Titolo OmniClass: Residential Refrigerator Freezers
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
Kitchen - Appliances

Nome Valore
Application Refrigerator
Depth 600
Height 2050
Material Glass ; Metal
Width 737

ETIM Properties

Large household appliances - Refrigerator

Nome Valore
Climate class SN-T
Connection voltage 220 V — 240 V
Construction type Built-in device
Depth 600
Energy consumption 306
Energy efficiency class A+
Frequency 50 Hz
Gross capacity total 376
Height 2050
Net capacity freezer 73
Niche depth 605
Noise emission 44
Star rating 4
Type of interior lighting LED-illumination
Width 737

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved