uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

38 CM Combi Microwave Oven

Unique ref.: KMQCX-38600
Produttore: KitchenAid
Famiglia prodotto: Ovens
Gruppo prodotto: Microwave
Larghezza (mm): 595
Altezza (mm): 385
Profondità (mm): 468
Data di pubblicazione: 2017-02-20
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (8)
The unrivalled quality of the KitchenAid brand can be seen in smart functions, such as jet defrost and rapid preheat, Easy-to-Clean stainless steel surfaces and a hard-wearing, professional design. The state-of-the-art 3D microwave system guarantees perfect, even and fast cooking, while the exclusive Crisp Technology helps you to cut cooking times. This model is super spacious and has a large 33 cm turntable.


Materiale principale: Stainless steel
Materiale secondario: Glass
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy
Peso netto (kg): 30

Categoria BIMobject: Cucine - Cucina - Elettrodomestici
Classificazione IFC: Electric Appliance
Uniclass 1.4 Codice: L831
Uniclass 1.4 Descrizione: Kitchen furniture
Uniclass 2.0 Codice: EE-70
Uniclass 2.0 Descrizione: Electrical Elements
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_70_65_51
Uniclass 2015 Descrizione: Microwave ovens
NBS Reference Codice: 70
NBS Reference Descrizione: Electrical Elements
Numero OmniClass: 23-21 23 23 25 21
Titolo OmniClass: Residential Microwave Ovens