uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

45 CM Combi Microwave Oven

Unique ref.: KMQCX-45600
Produttore: KitchenAid
Famiglia prodotto: Ovens
Gruppo prodotto: Microwave
Larghezza (mm): 595
Altezza (mm): 455
Profondità (mm): 560
Data di pubblicazione: 2017-02-20
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
A refined blend of design and innovation combines advanced technology, such as the Sensor Cooking technology that ensures precise results and unrivalled flavours, with a hard-wearing, professional design complete with Easy-to-Clean stainless steel finishes. With seven special functions (such as crisp, jet defrost and 30-second jet start) and six traditional functions (including forced air), the oven guarantees to cook perfectly, quickly and evenly while retaining all of the food’s original flavours and nutrients.


Materiale principale: Stainless steel
Materiale secondario: Glass
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy
Peso netto (kg): 35

Categoria BIMobject: Cucine - Cucina - Elettrodomestici
Classificazione IFC: Electric Appliance
Uniclass 1.4 Codice: L831
Uniclass 1.4 Descrizione: Kitchen furniture
Uniclass 2.0 Codice: EE-70
Uniclass 2.0 Descrizione: Electrical Elements
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_70_65_51
Uniclass 2015 Descrizione: Microwave ovens
NBS Reference Codice: 70
NBS Reference Descrizione: Electrical Elements
Numero OmniClass: 23-21 23 23 25 21
Titolo OmniClass: Residential Microwave Ovens