uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

45 CM Pure Steam Oven

Unique ref.: KOSCX-45600
Produttore: KitchenAid
Famiglia prodotto: Ovens
Gruppo prodotto: Steamer
Larghezza (mm): 595
Altezza (mm): 455
Profondità (mm): 537
Data di pubblicazione: 2017-02-20
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Questo prodotto non è più disponibile per il download. Si prega di contattare il produttore per maggiori dettagli.
A special system introduces pure steam into the back of the oven so you can steam your favourite dishes and ingredients knowing they retain their natural fragrance, texture and colours.
No added fat or oil is needed, and no nutrients, vitamins or minerals are lost.
This is one of three products that make up the exclusive KitchenAid sous-vide cooking system: Chef Touch


Materiale principale: Stainless steel
Materiale secondario: Glass
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy
Peso netto (kg): 31

Categoria BIMobject: Cucine - Cucina - Elettrodomestici
Classificazione IFC: Electric Appliance
Uniclass 1.4 Codice: L831
Uniclass 1.4 Descrizione: Kitchen furniture
Uniclass 2.0 Codice: EE-70
Uniclass 2.0 Descrizione: Electrical Elements
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_70_24_08
Uniclass 2015 Descrizione: Built-in electric ovens
NBS Reference Codice: 70
NBS Reference Descrizione: Electrical Elements
Numero OmniClass: 23-21 23 23 25 19
Titolo OmniClass: Residential Electric Ovens