uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

MEKA (Fixed Window)

Unique ref.: meka
Produttore: Klas1
Famiglia prodotto: Windows
Gruppo prodotto: Meka
Larghezza (mm): 5000
Altezza (mm): 5000
Profondità (mm): 205
Data di pubblicazione: 2016-02-29
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (2)
Klas1 Windows are a premium manufacturer of high quality movable insulated windows. We are specialized in prominent architectural sites and high quality leisure destinations.

Klas1 windows are all built to a solidly opening design, typically with only two washable surfaces, and in some cases just one! Klas1 windows are suitable for the most demanding applications. Our windows are slender, offer an attractive light and great convenience as priority.

Klas1 windows meet demanding customer requirements, whether in their insulating abilities, protection from solar radiation, thermal protection, security, or the insulation of sound.

Products maximum measurments (Width/Depth/Height): 5000 mm / 205 mm /5000 mm

With a normal construction:
Width can vary from 290 mm to 3560 mm
Height can vary from 170 mm to 2760 mm

Frame depth options are: 110 mm, 130 mm, 170 mm and 205 mm
Frame material is solid wood the outside is protected with Aluminium cover.


Materiale principale: Glass
Materiale secondario: Wood
Progettato in: Finland
Prodotto in: Finland
Peso netto (kg): 30

Categoria BIMobject: Finestre - Finestre fisse
Classificazione IFC: Window
Nome UNSPSC: Windows
Codice UNSPSC: 301716
Uniclass 1.4 Codice: L413
Uniclass 1.4 Descrizione: Windows
Uniclass 2.0 Codice: PR-59-97
Uniclass 2.0 Descrizione: Windows
NBS Reference Codice: 59-97
NBS Reference Descrizione: Windows
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 52 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wood Windows