Pubblica i tuoi prodotti
LE-ZN - Wedge anchor
LE-ZN - Wedge anchor
LE-ZN - Wedge anchor

    LE-ZN - Wedge anchor

    3.7 su 5 stelle3.7(13 recensioni)

    LE-ZN
    M8, M10, M12, M16

    Powerful mechanical anchor for standard static and quasi-static loads, designed for setting in uncracked concrete.

    SUBSTRATES
    Normal weight uncracked concrete, reinforced or unreinforced of strength class from C20/25 to C50/60

    BOLT MATERIAL
    Carbon steel

    CORROSION PROTECTION
    • Galvanized

    WEDGE MATERIAL
    • Galvanized carbon steel

    NUT AND WASHER MATERIAL
    • Galvanized carbon steel

    INSTALLATION METHOD
    • Push-through installation

    APPLICATION
    • Machine and device installation.
    • Installation of railings, handrails, balustrades inside buildings.
    • Anchoring of base plates, consoles, cantilevers, cable trays in dry internal conditions.
    • Fixing of steel construction to concrete structural components in dry internal conditions inside the buildings.

    Voce di capitolato
    • Galvanized steel

           Type     Length range:
      M8     LE-ZN     60 - 155 mm
      M10     LE-ZN     85 - 155 mm
      M12     LE-ZN     85 - 165 mm
      M16     LE-ZN     105 - 165 mm


      Basic parameters

      Parameter      Value
      Material      Steel
      Head type      Hexagonal nut
      Fire resistance      R30 - R120
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicole-zn-wedge-anchor
    • Famiglia di prodottoAnchors
    • Gruppo di famigliaWedge anchors
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-05-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio al carbonio
    • Materiale secondarioAcciaio zincato
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Ancoranti
    • Clasificazione IFCFissagio meccanico
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_29_03_97
    • Descrizione Uniclass 2015Wedge anchors
    • Numero OmniClass23-13 23 11 15 11
    • Titolo OmniClassExpansion Anchors

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Nord America