Pubblica i tuoi prodotti
WDBGZ - Concrete screw with external metric thread
WDBGZ - Concrete screw with external metric thread
WDBGZ - Concrete screw with external metric thread

    WDBGZ - Concrete screw with external metric thread

    WDBGZ
    Concrete screw with external thread for quick installation of permanent and temporary fastenings.

    SUBSTRATES
    Normal weight uncracked concrete, reinforced or unreinforced of strength class from C20/25 to C50/60

    SCREW MATERIAL
    Carbon steel

    CORROSION PROTECTION
    • Galvanized

    INSTALLATION METHOD
    • Pre-positioned

    APPLICATION
    • Installation of pipeline routes.
    • Installation of channel support systems.
    • Installation of ventilation ducts.
    • Installation of wire hanging systems for building services (MEP & HVAC).
    • Installation of suspended mounting rails.
    • Installation of cable trays.

    Voce di capitolato
    •    Galvanized steel   Length range
      ∅6   WDBGZ   35 - 55 mm

      Basic parameters

      Parameter Value
      Material Steel
      Head type External thread
      Thread type Self-tapping
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicowdbgz-concrete-screw-with-external-metric-thread
    • Famiglia di prodottoAnchors
    • Gruppo di famigliaConcrete screws
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-05-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio al carbonio
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Materiali da costruzione - Altro
    • Clasificazione IFCFissagio meccanico
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_29_08_04
    • Descrizione Uniclass 2015Anchor bolts
    • Numero OmniClass23-13 23 11 13 19
    • Titolo OmniClassScrews

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Nord America