Pubblica i tuoi prodotti
WKLC - Round head screw for plates
WKLC - Round head screw for plates
WKLC - Round head screw for plates
WKLC - Round head screw for plates

    WKLC - Round head screw for plates

    WKLC
    ∅5
    Round head screw with cylindrical underhead and TX drive is designed for fastening metal elements, such as perforated plates and angular brackets to timber substrat.

    SUBSTRATES
    Solid wood
    Glued laminated timber (CLT, KVH, BSH/GLT, LVL)

    SCREW MATERIAL
    Carbon steel

    ANTI-CORROSION PROTECTION
    • Galvanized (white)

    APPLICATION
    • Joints of metal to timber
    • Ideal for fastening perforated plates and angular brackets to timber substrate

    Voce di capitolato
    •     Galvanized-white    Length range:
      ∅5    WKLC    30 - 70 mm

      Basic parameters

      Parameter    Value
      Material    Steel
      Screw head type    Round head with cylindrical underhead
      Screw socket type    TX
      Thread type    Full thread
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicowklc-round-head-screw-for-plates-tx-5
    • Famiglia di prodottoScrews and fasteners for wooden constructions
    • Gruppo di famigliaScrews for steel plates
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-05-25
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio al carbonio
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Materiali da costruzione - Altro
    • Clasificazione IFCAccessorio discreto
    • Codice Uniclass 2015Zz_60_40_15
    • Descrizione Uniclass 2015Construction joints
    • Numero OmniClass23-13 23 11 13 19
    • Titolo OmniClassScrews

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Nord America