Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
kling/products/792b8fd3-957a-437d-ac25-406d8f44dc03
Home
Categorie
Porte
Porte industriali
500 series fixed shelters
Disponibile in Stati Uniti
Kling
Follow
500 series fixed shelters
WF series is outstanding shelters for use in an existing door opening. The curtains are mounted on galvanized steel frame
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
500
Famiglia di prodotto
Loading system
Gruppo di famiglia
Door Seals
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2012-11-27
Numero di versione
1
Altezza (mm)
600
Larghezza (mm)
2030
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.kling.hu/product/rakodorendszerek/kaputomitesek/fix-kaputomitesek/500-as-szeria-fix-kaputomites.html
Istruzioni di installazione
http://www.youtube.com/watch?v=xXCImXWJwv8&feature=youtu.be
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Acciaio
Materiale secondario
Alluminio
Progettato in
Ungheria
Prodotto in
Ungheria
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Porte - Porte industriali
Clasificazione IFC
Porta
Nome UNSPSC
Doors
Codice UNSPSC
301715
Prodotti simili
Frank Door Company
SaniSwing Double Acting Traffic Door
4.6
(
5
)
Download
Frank Door Company
Traditional Swing Cold Storage Door
4.3
(
14
)
Download
The Cookson Company
Rolling Counter Door
Download
Carriage House Door Company
Design 3000 Sectional Overhead Wood Garage Doors, 84" or 96" Height, 96", 108", 120", 192" and 216" Widths
4.2
(
21
)
Download
Cornell Innovative Door solutions
Rolling Counter Door
4.2
(
11
)
Download
The Cookson Company
Rolling Service Doors
4.0
(
24
)
Download