Pubblica i tuoi prodotti
Lumina doors
Kling

Lumina doors

Into big light claim places, concerned where the airing is important we recommend the Lumina section (aluminium framed) door, which can order different filling and design. We recommend it to car showrooms, maintenances, car-wash, hall garages. The LUMINA sections are aluminium framework panels, 75mm wide middle vertical division and 150mm wide locking. In standard isued C21 white onto a colour powdercoated (similar to the RAL9002 colour), but any kind of RAL colour ordable. In case of more LUMINA section we manufacture with an identical height. LUMINA sectional doors can be ordered by pass door with or without vertical partitions.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolumina
  • Famiglia di prodottoIndustrial doors
  • Gruppo di famigliaKLING industrial sectional doors
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2012-11-27
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2975
  • Larghezza (mm)3000
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inUngheria
  • Prodotto inUngheria
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte industriali
  • Clasificazione IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Codice UNSPSC301715