Pubblica i tuoi prodotti
PIC-75
Kling

PIC-75

PIC75N high-speed door (the cover behind each other joins in the course of opening) with self-supporting structure. Edge-guide with galvanized steel sheet cover and double vertical rubber shelter made. Onto exterior and interior usage equally suitable. Up to 50km/h wind pressures.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicopic7
  • Famiglia di prodottoIndustrial doors
  • Gruppo di famigliaFast-moving PVC doors
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2012-11-27
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)3000
  • Larghezza (mm)2500
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioPoliestere
  • Progettato inUngheria
  • Prodotto inUngheria
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte industriali
  • Clasificazione IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Codice UNSPSC301715