Pubblica i tuoi prodotti
record-400
Kling

record-400

RECORD 400 fast-moving gate shaft coiled steel monocoque frame, base price breakthrough type of self-healing systems. The guide rail galvanized sheet steel casing and double vertical rubber seal is made. For indoor use only, not recommended for very windy environment
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicorecord400
  • Famiglia di prodottoIndustrial doors
  • Gruppo di famigliaFast-moving PVC doors
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2012-11-27
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2500
  • Larghezza (mm)3170
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inUngheria
  • Prodotto inUngheria
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte industriali
  • Clasificazione IFCTrave
  • Nome UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Codice UNSPSC26