Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
kling/products/6aef9ea3-a34d-4182-9beb-85185f6c50c0
Home
Categorie
Porte
Porte industriali
STAR-250N fast-moving PVC doors
Disponibile in Stati Uniti
Kling
Follow
STAR-250N fast-moving PVC doors
STAR250N onto an axis winding high-speed door with self-supporting structure. Edge-guide with galvanized steel sheet cover and double vertical rubber shelter made. Onto exterior and interior usage equally suitable. Up to 60km/h wind pressures.
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
star250
Famiglia di prodotto
Industrial doors
Gruppo di famiglia
Fast-moving PVC doors
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2012-11-27
Numero di versione
1
Altezza (mm)
2500
Larghezza (mm)
3170
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.kling.hu/product/ipari-kapuk/gyorsjarasu-pvc-kapuk/hagyomanyos-gyorsjarasu-pvc-kapuk/star-250n-gyorsjarasu-pvc-kapuk.html
Istruzioni di installazione
http://www.youtube.com/watch?v=xXCImXWJwv8&feature=youtu.be
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Acciaio
Materiale secondario
Acciaio
Progettato in
Ungheria
Prodotto in
Ungheria
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Porte - Porte industriali
Clasificazione IFC
Porta
Nome UNSPSC
Doors
Codice UNSPSC
301715
Prodotti simili
Frank Door Company
SaniSwing Double Acting Traffic Door
4.6
(
5
)
Download
Frank Door Company
Traditional Swing Cold Storage Door
4.3
(
14
)
Download
The Cookson Company
Rolling Counter Door
Download
Carriage House Door Company
Design 3000 Sectional Overhead Wood Garage Doors, 84" or 96" Height, 96", 108", 120", 192" and 216" Widths
4.2
(
21
)
Download
Cornell Innovative Door solutions
Rolling Counter Door
4.2
(
11
)
Download
The Cookson Company
Rolling Service Doors
4.0
(
24
)
Download