Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
knauf-gips/products/39ac1e4a-c713-4bab-a810-bf36aeb4f321
Home
Categorie
Pavimentazioni
Pavimenti - Sistemi
F192.de Knauf Integral GIFAfloor self supporting systems - LBS plus linear bearing systems double-layer
Non disponibile in Stati Uniti
Knauf Gips KG
Follow
F192.de Knauf Integral GIFAfloor self supporting systems - LBS plus linear bearing systems double-layer
Line-mounted two-layer floor system made of gypsum fiber elements, for spans up to 120 cm, for increased load.
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Fire protection Building material class: A1 acc. EN 13501-1, A2 acc. DIN 4102-1
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
drywall_F192-DE_integral-gifafloor-self-supporting-systems_lbs-plus-bearing-systems-double-layer
Famiglia di prodotto
Floor-systems
Gruppo di famiglia
Self-supporting-systems
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2017-11-27
Numero di versione
1
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.knauf.de/profi/sortiment/systeme/knauf-freitragendes-system-gifafloor-lbs-2.html
Istruzioni di installazione
https://www.knauf.de/wmv/?id=15396
Video di istruzione
https://www.youtube.com/user/knaufgipskg
Certificazione di Prodotto
https://www.knauf.de/wmv/?id=15396
Descrizione Tecnica
https://www.knauf.de/wmv/?id=15396
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Gesso
Materiale secondario
Altro
Progettato in
Germania
Prodotto in
Germania
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Pavimentazioni - Pavimenti - Sistemi
Clasificazione IFC
Floor
Disponibilità Regionale
Europa
Germania
Prodotti simili
Greenlite Glass Systems
LITEFLOOR® IGU Walkabe Skylights, Glass Floors & Glass Stairs.
Download
ATT
Expansion Joint - Sinusoidal with seal
Download
ATT
ATT Manhole Cover with gas lifters - square shape and filling option
Download
ATT
ATT Manhole Cover without gas lifters - square shape and filling option
Download
ARDEX
ARDEX Flexbone Heat - In-Floor Heating Systems
Download
Tile Tech Pavers
Roof and Deck Pedestals 1/2" - 36" Hybrid
3.6
(
8
)
Download