Pubblica i tuoi prodotti
W112.de – Knauf Metal Stud Partition – Single metal stud frame, double-layer cladding

W112.de – Knauf Metal Stud Partition – Single metal stud frame, double-layer cladding

3.9 su 5 stelle3.9(9 recensioni)
The metal stand wall system W112.de is covered with two layers of plasterboard on each side. The planking quality and the frame work determine fire protection and sound insulation properties, as well as the robustness and ball impact resistance. The possible installation height is also influenced by the components plate and stud.
Voce di capitolato
  • Fire protection: up to F90, sound insulation up to 67dB, height up to 12,00 m with diamond plate
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicodrywall_W112-DE_metal-stud-partition_single-metal-stud-frame_double-layer-cladding
  • Famiglia di prodottoDrywall-systems
  • Gruppo di famigliaDrywall-systems
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-11-27
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGesso
  • Materiale secondarioAltro
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Partizioni
  • Clasificazione IFCMuro
  • Nome UNSPSCGypsum board
  • Codice UNSPSC30161509

Disponibilità Regionale

Europa