Pubblica i tuoi prodotti
D126.de Knauf Cleaneo Acoustic Board Ceilings for acoustical plaster

D126.de Knauf Cleaneo Acoustic Board Ceilings for acoustical plaster

Knauf Cleaneo Acoustic plaster base boards with fleece lamination on the rear side are fixed with screws to a metal grid of carrying and furring channels (double-layer profile) made of sheet metal profiles CD 60/27. Anchoring of the CD channels is undertaken with suspenders on the basic ceiling. An acoustically effective insulation layer can be laid upon the furring channels. The final coating is applied using fumi acoustical plaster S1 or KRAFT acoustical plaster Picco S. Acoustical Plaster
Voce di capitolato
  • without fire protection, with acoustic plaster
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicodrywall_D126-DE_cleaneo-acoustic-board-ceilings-for-acoustical-plaster
  • Famiglia di prodottoCeilings_Attics-systems
  • Gruppo di famigliaCeilings-systems
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-11-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGesso
  • Materiale secondarioAltro
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Controsoffitti
  • Clasificazione IFCSoffitto
  • Nome UNSPSCCeiling panels
  • Codice UNSPSC30161602
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_25
  • Descrizione Uniclass 2015Ceiling and soffit systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Ceilings
  • Numero OmniClass23-15 19 15 13
  • Titolo OmniClassCeiling Panels
  • Codice CSI UniFormat IIC3030
  • Titolo CSI UniFormat IICeiling Finishes