Pubblica i tuoi prodotti
D127.de Knauf Cleaneo Acoustic Board Ceilings

D127.de Knauf Cleaneo Acoustic Board Ceilings

Knauf Acoustic boards are fixed with screws to a metal grid of carrying and furring channels (double-layer profile) made of sheet metal profiles CD 60/27. Anchoring of the CD channels is undertaken with suspenders on the basic ceiling. An insulation layer of at least 20 mm thickness can be placed on the furring channels for the purpose of sound absorption. Acoustical Plaster
Voce di capitolato
  • without fire protection, numerous plate designs for acoustic requirements
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicodrywall_D127-DE_cleaneo-acoustic-board-ceilings
  • Famiglia di prodottoCeilings_Attics-systems
  • Gruppo di famigliaCeilings-systems
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-11-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGesso
  • Materiale secondarioAltro
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Controsoffitti
  • Clasificazione IFCSoffitto
  • Nome UNSPSCCeiling panels
  • Codice UNSPSC30161602
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_25
  • Descrizione Uniclass 2015Ceiling and soffit systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Ceilings
  • Numero OmniClass23-15 19 15 13
  • Titolo OmniClassCeiling Panels
  • Codice CSI UniFormat IIC3030
  • Titolo CSI UniFormat IICeiling Finishes