Pubblica i tuoi prodotti
D151.de Knauf Wood Beamed Ceiling System - Wood frame

D151.de Knauf Wood Beamed Ceiling System - Wood frame

The ceiling system D151.de with a wooden substructure can be executed both without and with fire protection in different planking variants. This fire protection is available in the qualities F30 and F60.
Voce di capitolato
  • Fire protection from below F30 to F90, fire protection from below and from above F30 to F90
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicodrywall_D151-DE_wood-beamed-ceiling-system_wood-frame
  • Famiglia di prodottoCeilings_Attics-systems
  • Gruppo di famigliaCeilings-systems
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-11-27
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGesso
  • Materiale secondarioAltro
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Controsoffitti
  • Clasificazione IFCSoffitto
  • Nome UNSPSCCeiling panels
  • Codice UNSPSC30161602
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_25
  • Descrizione Uniclass 2015Ceiling and soffit systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Ceilings
  • Numero OmniClass23-15 19 15 13
  • Titolo OmniClassCeiling Panels
  • Codice CSI UniFormat IIC3030
  • Titolo CSI UniFormat IICeiling Finishes