Inserisci la tua posizione e lingua priorizzare le informazioni locali. Continua
F128B.de Knauf Pre-fab Floor Screed as a Heating Floor Screed, Type B

F128B.de Knauf Pre-fab Floor Screed as a Heating Floor Screed, Type B

Prefabricated screed on underfloor heating with heating pipes below the screed (Type B).
Voce di capitolato
  • Brio consists of homogeneously constructed gypsum fiber elements with milled shiplap. Brio elements are 18 or 23 mm thick gypsum fibreboards in the format 0.6 m x 1.2 m with milled 35 mm wide stepped rebate. The elements are glued in the rebate area with two strings Brio Falzkleber u. screwed or stapled. Suitable for underfloor heating. Brio composite elements, thickness 18 mm, laminated with 10 mm wood fiber impact sound insulation layer or with 10 mm mineral wool (total thickness 28 mm) / 20 mm polystyrene thermal insulation layer (total thickness 38 mm) or Brio elements, thickness 23 mm, laminated with 10 mm wood fiber - Sound insulation layer (total thickness 33 mm).
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicodrywall_F128B-DE_pre-fab-floor-screed-as-a-heating-floor-screed_type-b
  • Famiglia di prodottoDrywall
  • Gruppo di famigliaFloor-systems
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-11-27
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGesso
  • Materiale secondarioAltro
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimenti - Sistemi
  • Clasificazione IFCFloor

Disponibilità Regionale

Europa
Germania