Inserisci la tua posizione e lingua priorizzare le informazioni locali. Continua
F183.de Knauf Integral GIFAfloor FHBplus Clima - heating panelled access floors double-layer

F183.de Knauf Integral GIFAfloor FHBplus Clima - heating panelled access floors double-layer

Hollow floor with two-layer gypsum fiber elements create an additional installation level between the raw slab and the base course, the top gypsum fiber element with integrated heating pipes, pre-milled or milled on site.
Voce di capitolato
  • Fire protection Building material class: A1 acc. EN 13501-1, A2 acc. DIN 4102-1
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicodrywall_F183-DE_integral-gifafloor-fhbplus-clima_heating-panelled-access-floors-double-layer
  • Famiglia di prodottoDrywall
  • Gruppo di famigliaFloor-systems
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-11-27
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGesso
  • Materiale secondarioAltro
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimenti - Sistemi
  • Clasificazione IFCFloor

Disponibilità Regionale

Europa
Germania