Pubblica i tuoi prodotti
K219.de Knauf Free Spanning Fireboard-Ceilings A1

K219.de Knauf Free Spanning Fireboard-Ceilings A1

Knauf Fireboard are screwed onto a metal substructure made of self-supporting support profiles made of double profiles CW or UA with additional cover strips. The attachment of the support profiles takes place exclusively on the flanking walls. A top cover made of Firebord is required for fire protection. Between the support profiles (on the planking) an effective fire and sound insulation layer is applied. Depending on the system variant selected, room widths (spans) of up to 4.35 m are possible.
Voce di capitolato
  • Fire protection from below to F90, wingspan up to 4.95 m
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicodrywall_K219-DE_free-spanning-fireboard-ceilings-A1
  • Famiglia di prodottoCeilings_Attics-systems
  • Gruppo di famigliaCeilings-systems
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-11-27
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGesso
  • Materiale secondarioAltro
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Controsoffitti
  • Clasificazione IFCSoffitto