Pubblica i tuoi prodotti
W611.de Knauf Dry Plaster with gypsum boards

W611.de Knauf Dry Plaster with gypsum boards

Gypsum boards are applied depending on the substrate in different attachment types. In the thin-bed process on a level surface. With Perlfix-Batzen for unevenness up to 20 mm. With plate strips for unevenness over 20 mm. Prerequisite: stable, preferably level ground. With Knauf panels with V-milling corner formations or special room geometries can be executed with high-quality surface.
Voce di capitolato
  • Thickness from 14.5 to 40.0 mm
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicodrywall_W611-DE_dry_plaster_with_gypsum_boards
  • Famiglia di prodottoDrywall-systems
  • Gruppo di famigliaShaft walls
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-11-27
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGesso
  • Materiale secondarioAltro
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Partizioni
  • Clasificazione IFCMuro