Pubblica i tuoi prodotti
W630.de Knauf Installation Shaft Wall – Stud crossbars with CW profiles

W630.de Knauf Installation Shaft Wall – Stud crossbars with CW profiles

The shaft wall system W630.de is designed with a bolt mechanism up to a shaft width of 5.00 m. For fire protection reasons, an additional insulation is not required.
Voce di capitolato
  • Shaft width up to 5,00m. Horizontal truss, metal profiles CW. Side edge connections with UW profiles, upper and lower edge connection with CW profiles. Ball throw safety on request. Insulating layer optional. Horizontal planking (solid panels in the 1st layer horizontally and in the 2nd layer vertically). Wall height up to: 7.00 m. Noise reduction up to: 42 dB.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicodrywall_W630-DE_installation-shaft-wall_stud-crossbars-with-cw-profiles
  • Famiglia di prodottoDrywall-systems
  • Gruppo di famigliaShaft walls
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-11-27
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGesso
  • Materiale secondarioAltro
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Partizioni
  • Clasificazione IFCMuro