Unique ref.: | Fire-teK-BD-908-ALU |
---|---|
Produttore: | Knauf Insulation Technical Solutions |
Famiglia prodotto: | Insulation |
Gruppo prodotto: | Board |
Larghezza (mm): | 600 |
Altezza (mm): | 1000 |
Profondità (mm): | 60 |
Data di pubblicazione: | 2019-09-04 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
PANNELLI PER LA PROTEZIONE DAL FUOCO
KNAUF INSULATION FIRE-TEK BD 908 ALU
Tipologia di isolante:
Pannello in lana di roccia per l’isolamento termico e la protezione dal fuoco dei canali di ventilazione rettangolari.
Il pannello dovrà essere certificato e marcato CE, secondo la norma EN 14303.
Rivestimento:
Il pannello dovrà essere rivestito da un lato con un foglio di alluminio rinforzato.
Descrizione:
Pannello in lana di roccia, rivestito da un lato con un foglio di alluminio rinforzato. Il pannello dovrà essere prodotto tramite l’utilizzo di un legante di origine biologica senza l’aggiunta di formaldeide, tipo tecnologia Ecose, e certificato secondo lo standard di qualità Eurofins Indoor Air Comfort Gold o equivalente.
Principali caratteristiche:
1. Certificazione Indoor Air Comfort di Eurofins: Gold Standard
2. Protezione dal fuoco
Il pannello dovrà essere incombustibile e avere la seguente classificazione di reazione al fuoco, in accordo alla norma EN 13501-1: A1.
La classe di resistenza al fuoco, secondo la norma EN 13501-3, dovrà essere fino a El 30 (ve ho i↔o)-S per i canali di ventilazione rettangolari (resistenza al fuoco di 30 minuti per canali di ventilazione verticali e orizzontali, con resistenza al fuoco dall’esterno verso l’interno e viceversa, tenuta ai fumi).
3. Proprietà termiche
Il pannello dovrà avere il seguente coefficiente di conducibilità termica λ, secondo la norma EN 12667:
0,040 W/(mK) a 50 °C
0,049 W/(mK) a 100 °C
0,067 W/(mK) a 200 °C
0,092 W/(mK) a 300 °C
0,123 W/(mK) a 400 °C
0,163 W/(mK) a 500 °C
0,215 W/(mK) a 600 °C
4. Caratteristiche chimiche
Qualità AS, secondo la norma EN 13468: contenuto di ioni cloruri inferiore a 10 ppm.
5. Densità
La densità dovrà essere 80 kg/m³, secondo la norma EN 1602.
6. Tolleranze dimensionali
La classe di tolleranza dimensionale dovrà essere T5, in accordo alla norma EN 14303.
7. Certificazioni aggiuntive
Certificazione RAL.
8. Altri requisiti
Spessore dello strato d'aria equivalente alla diffusione del vapore acqueo, secondo la norma EN 12086: Sd ≥ 200 m.
Assorbimento d’acqua, secondo la norma EN 1609: massimo 1 kg/m².
Punto di fusione delle fibre, secondo la norma DIN 4102-17: ≥ 1000 °C.
Codice di designazione EN:
MW-EN14303-T5-WS1-MV2-CL10
Dimensioni standard:
La lunghezza del pannello dovrà essere: 1000 mm.
La larghezza del pannello dovrà essere: 600 mm.
Lo spessore del pannello dovrà essere: 60 mm.
Prodotto url: | https://www.ki-ts.com/it/la-nostra-offerta/selezione-del-prodotto/prodotti... |
---|---|
Istruzioni di installazione: | https://www.youtube.com/watch?v=oE3CAAbOKXw |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | |
Descrizione tecnica: | https://www.ki-ts.com/it/ |
Video di istruzioni: | https://www.youtube.com/watch?v=twzo-zNekE0 |
Codice GTIN: |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it/knauf-insulation-technical-solutions/product/fire-tek-bd-908-alu
Materiale principale: | Mineral wool |
---|---|
Materiale secondario: | Aluminium |
Progettato in: | Croatia |
Prodotto in: | Croatia |
Categoria BIMobject: | Materiali da costruzione - Isolamento |
---|---|
Nome UNSPSC: | Thermal insulation |
Codice UNSPSC: | 301415 |
Uniclass 1.4 Codice: | JY30 |
Uniclass 1.4 Descrizione: | Mechanical thermal insulation |
Uniclass 2.0 Codice: | PR-45-06-53 |
Uniclass 2.0 Descrizione: | Mineral Wool Slab Insulation |
Uniclass 2015 Codice: | Pr_80_77_76_53 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Mineral wool duct slab insulation |
NBS Reference Codice: | 45-06-53 |
NBS Reference Descrizione: | Mineral Wool Slab Insulation |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 07 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | HVAC Insulation |
Numero OmniClass: | 23-13 25 19 11 |
Titolo OmniClass: | Slab and Board Thermal Insulation |
CSI UniFormat II Code: | D3090 |
CSI UniFormat II Title: | Other HVAC Systems & Equipment |
Nome | Valore |
---|---|
Application | HVAC air ducts |
Facing Material | Aluminium foil |
Material | Mineral wool |
Thickness | 60 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valore |
---|---|
Material | Mineral wool |
BIMobject®