uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Sound-teK BD 805 VBD

Unique ref.: Sound-teK-BD-805-VBD
Produttore: Knauf Insulation Technical Solutions
Famiglia prodotto: Insulation
Gruppo prodotto: Board
Data di pubblicazione: 2019-09-04
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (6)
Sound-teK BD 805 VBD è un pannello in lana minerale, con legante di origine biologica senza l'aggiunta di formaldeide e rivestimento in velo di vetro nero su entrambi i lati.


Materiale principale: Mineral wool
Materiale secondario: Mineral wool
Progettato in: Croatia
Prodotto in: Croatia

Categoria BIMobject: Materiali da costruzione - Isolamento
Nome UNSPSC: Thermal insulation
Codice UNSPSC: 301415
Uniclass 1.4 Codice: JY30
Uniclass 1.4 Descrizione: Mechanical thermal insulation
Uniclass 2.0 Codice: PR-45-06-53
Uniclass 2.0 Descrizione: Mineral Wool Slab Insulation
Uniclass 2015 Codice: Pr_80_77_76_53
Uniclass 2015 Descrizione: Mineral wool duct slab insulation
NBS Reference Codice: 45-06-53
NBS Reference Descrizione: Mineral Wool Slab Insulation
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 07 00
CSI MasterFormat 2014 Title: HVAC Insulation
Numero OmniClass: 23-13 25 19 11
Titolo OmniClass: Slab and Board Thermal Insulation
CSI UniFormat II Code: D3090
CSI UniFormat II Title: Other HVAC Systems & Equipment
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Building Materials - Insulation

Nome Valore
Application HVAC air ducts
Facing Material Black glass veil facing on both side
Material Mineral wool
Thickness 80 mm — 250 mm
Type Insulation

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Material Mineral wool

BIMobject®