Pubblica i tuoi prodotti
D126.es Cleaneo Acoustic Board Ceilings for acoustical plaster
Knauf
Archiviato

D126.es Cleaneo Acoustic Board Ceilings for acoustical plaster

Cleaneo Acoustic Board Ceilings consist of a suspended or directly anchored or free-spanning grid clad with Cleaneo Classic boards. Various board designs are available to satisfy the respective acoustical and visual requirements.
Voce di capitolato
  • Cleaneo Acoustic Board Ceilings consist of a suspended or directly anchored or free-spanning grid clad with Cleaneo Classic boards. Various board designs are available to satisfy the respective acoustical and visual requirements.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoD126_sp_Cleaneo-Acoustic-Board-Ceilings-for-acoustical-plaster
  • Famiglia di prodottoCeilings Systems
  • Gruppo di famigliaNon-demountable Ceilings
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-12-11
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGesso
  • Materiale secondarioAcciaio zincato
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Controsoffitti
  • Clasificazione IFCSoffitto
  • Nome UNSPSCCeiling panels
  • Codice UNSPSC30161602
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_25
  • Descrizione Uniclass 2015Ceiling and soffit systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Ceilings
  • Numero OmniClass23-15 19 15 13
  • Titolo OmniClassCeiling Panels