Pubblica i tuoi prodotti
HERADESIGN® Baffle Element Profile

HERADESIGN® Baffle Element Profile

HERADESIGN® Baffle Element Profile Fine è un deflettore verticale acustico a due strati in lana di legno legata con magnesite, spesso 30 mm e disponibile in sei misure standard e dimensioni speciali su richiesta. La sua superficie finemente strutturata (larghezza della fibra di 2 mm) garantisce prestazioni acustiche eccellenti. Dotato di un profilo in alluminio anodizzato, è sospeso con diverse opzioni di fissaggio per creare spazi visivi che controllano il riverbero del suono. Una gamma quasi illimitata di opzioni cromatiche permette di creare design per soffitti ispiratori e distintivi. Questi elementi flottanti possono essere utilizzati come deflettori singoli o installati in gruppo per creare un effetto lineare sorprendente. Questo rende HERADESIGN® Baffle Element Profile Fine la scelta ideale per uffici, corridoi e aree di accoglienza dove acustica, design e durata sono fondamentali. HERADESIGN® Baffle Element Profile Fine è certificato PEFC (PEFC 04-31-3367). Su richiesta sono disponibili anche prodotti con certificazione FSC® (FSC® C163458).
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoHERADESIGN_Baffle_Element_Profile
  • Famiglia di prodottoOpen Ceilings Solutions
  • Gruppo di famigliaHERADESIGN® Baffle
  • Data di pubblicazione2024-01-24
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Controsoffitti

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Sud America