Pubblica i tuoi prodotti
Metal Lay-In - Plain
Archiviato

Metal Lay-In - Plain

Una gamma di pannelli in metallo standard con una vasta scelta di dettagli bordo da utilizzare con i sistemi di sospensione a vista Armstrong. Disponibili con varie tipologie di perforazione per ottenere un’ampia varietà di aspetti visivi. I pannelli lisci Board possono essere utilizzati per camere bianche in categoria ISO 5 (ex US FS 209E Classe 100).

Mettiti in contatto con Knauf Ceiling Solutions

Voce di capitolato
  • Sistemi di sospensione standard: Prelude 15, Prelude 24 Sistemi di sospensione alternativi: Prestazione acustica: aw Up to 0.55 (L) & Dnfw/Dncw Up to 44 dB Riflessione Della Luce: 85% Resistenza all'umidità relativa: 95% Euroclasse reazione al fuoco: 'A2-s1,d0' - 'A1' Prestazione francese VOC: A+ Contenuto riciclato: 30% 15 anni di garanzia sul prodotto / 30 anni di garanzia sul sistema Opzioni sul dettaglio bordo: Metal Board, Metal Tegular 2, Metal Tegular 8, Metal Tegular 11 F, Metal Tegular 16, Metal MicroLook 8, Metal MicroLook 16, Metal Axal Vector Opzioni sul modulo: 500x500, 600x300, 600x600, 625x625, 675x675, 750x750, 1200x300, 1200x600* * Modulo 750x750 disponibile solo per il Regno Unito. Modulo 625x625 disponibile solo per Paesi DACH.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoMetal_Lay-In-Plain
  • Famiglia di prodottoMETAL Ceiling Solutions
  • Gruppo di famigliaMetal Lay-In
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-01-23
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioMetallo
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Controsoffitti
  • Clasificazione IFCSoffitto
  • Nome UNSPSCSuspended ceiling systems
  • Codice UNSPSC30161604
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_25_22_90
  • Descrizione Uniclass 2015Unit/ modular suspended ceiling systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Ceilings
  • Numero OmniClass23-15 19 23 11
  • Titolo OmniClassSuspended Ceilings