Pubblica i tuoi prodotti
TOPIQ® Alpha 15

TOPIQ® Alpha 15

TOPIQ® Alpha 15 è un pannello per controsoffitto acustico minerale da 15 mm, disponibile con bordi Board, Tegular 24/90 e Tegular 15/90. Grazie alla sua superficie liscia e laminata, offre eccellenti prestazioni di assorbimento acustico in Classe A e un’elevata riflessione della luce. È altamente resistente all’umidità (100% RH) e offre una sicurezza eccezionale con resistenza al fuoco Euroclasse A1. Questo rende TOPIQ® Alpha 15 una scelta ideale per ambienti ad uso ufficio e scolastico, dove acustica e sicurezza svolgono un ruolo fondamentale. TOPIQ® Alpha 15 è certificato Eurofins Indoor Air Comfort®.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoTOPIQ-Alpha-15
  • Famiglia di prodottoMINERAL Ceiling Solutions
  • Gruppo di famigliaTOPIQ®
  • Data di pubblicazione2025-01-31
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Controsoffitti

Disponibilità Regionale

Asia Sud America Europa Africa