Pubblica i tuoi prodotti
TOPIQ® Alpha 20

TOPIQ® Alpha 20

TOPIQ® Alpha 20 è un pannello morbido per controsoffitto acustico minerale da 20 mm, disponibile con bordi Board, Tegular 24/90 e Tegular 15/90. Grazie alla sua superficie liscia e laminata, offre eccellenti prestazioni di assorbimento acustico in Classe A e un’elevata riflessione della luce. È altamente resistente all’umidità (100% RH) e offre una sicurezza eccezionale con reazione al fuoco Euroclasse A1. Questo rende TOPIQ® Alpha 20 una scelta ideale per ambienti ad uso ufficio e scolastico, dove acustica e sicurezza svolgono un ruolo fondamentale. TOPIQ® Alpha 20 è certificato French VOC A+, Eurofins Indoor Air Comfort® GOLD, M1 Emission Classification of Building Materials e con l’etichetta ecologica tedesca Blue Angel.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoTOPIQ-Alpha-20
  • Famiglia di prodottoMINERAL Ceiling Solutions
  • Gruppo di famigliaTOPIQ®
  • Data di pubblicazione2025-01-31
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Controsoffitti

Disponibilità Regionale

Asia Sud America Europa Africa