Pubblica i tuoi prodotti
Inspection hatch - roofing felt

Inspection hatch - roofing felt

Knut Olsson Plåt AB
+46 70 160 30 00
www.Knutolssonplat.se
info@knutolssonplat.se


The roof hatch is a complete hatch for ascent and inspection adapted for brick, shet metal and roofs with roofing felt. The construction meets the requirements according to BBR and HUSAMA.

Voce di capitolato
  • Standard dimension: internal dimension 700 x 900 mm. Other dimensions can be ordered on request. The hatch for roof is delivered with a wodden frame 45/195 mm. Sheet metal clad roof of Plyfa 15 mm. Hot-dip galvanized false edge 0,9 mm. Complete lock for inside and outside.

    Internally mounted hinges equipped with gas springs - no external penetrations are needed. Four edging strips for the frame are included.

    - The hatch are delivered in sheet metal in a standard color.

    - Other dimensions according to the quotation.

    - Insulated hatch according to the quotation. 

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicohatch-roofing-felt
  • Famiglia di prodottoWater runoff and hatch for roof
  • Gruppo di famigliaHatch roofing felt
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2021-06-22
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)220
  • Larghezza (mm)700
  • Profondità (mm)900
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo in lastre
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Accessori per il tetto
  • Clasificazione IFCTetto
  • Codice ETIMEG015580
  • Nome ETIMCovers, hatches and hoods
  • Numero OmniClass23-17 11 27 17
  • Titolo OmniClassRoof Hatches

Disponibilità Regionale

Europa Nord America