Pubblica i tuoi prodotti
Mira Advance Flex 8.7kW
Mira Advance Flex 8.7kW
Mira Advance Flex 8.7kW
Mira Advance Flex 8.7kW
Mira Advance Flex 8.7kW
Mira Advance Flex 8.7kW
Mira Advance Flex 8.7kW
Mira Advance Flex 8.7kW

    Mira Advance Flex 8.7kW

    Mira Advance Flex delivers safe and reliable thermostatically controlled showering for all of the family. Designed for those with limited sight, hearing or dexterity, the Mira Advance Flex has innovative features such as the central loop handle - ideal for those with limited finger dexterity. Plus, it features the patented Mira Clearscale Pro™ technology for a longer-lasting shower. The Mira Advance Flex has extra-long fittings for added flexibility when showering.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico11785003
    • Famiglia di prodottoElectric
    • Gruppo di famigliaAdvance Flex
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-08-10
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)226
    • Larghezza (mm)1000
    • Profondità (mm)115
    Relativo a
    • Materiale principaleABS
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inRegno Unito
    • Prodotto inRegno Unito
    • Peso Netto (Kg)4.39
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCApparecchiatura elettrica
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_96_26
    • Descrizione Uniclass 2015Electric instantaneous shower units

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Irlanda
    Regno Unito