Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
kohler-mira/products/403c04d7-8e62-42b6-aa49-53cc9c6c7516
Home
Categorie
Articoli sanitari
Doccia - Pareti
Mira Elevate Pivot Door 900mm
Non disponibile in Stati Uniti
Mira Showers
Follow
Mira Elevate Pivot Door 900mm
Choose the Mira Elevate Pivot Door to maximise your contemporary bathroom space. Enjoy a 10 year guarantee for added peace of mind.
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Height from top of the tray: 2000mm 25mm adjustment for uneven walls Pre-drilled wall channels Adjustable pivot blocks Reversible doors with twin handles Frame adjustment: Alcove 849-895mm Frame adjustment: Corner 861-886mm
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
ELEVATEPIVOT900
Famiglia di prodotto
Enclosure
Gruppo di famiglia
Elevate
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2021-07-13
Numero di versione
1
Altezza (mm)
2000
Larghezza (mm)
900
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.mirashowers.co.uk/shower-enclosures/pivot/mira-elevate-pivot-door-900mm
Istruzioni di installazione
http://resources.kohler.com/plumbing/mira/pdf/1222046-w2-f-mira-elevate-pivot-door-and-side-panel.pdf
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Vetro
Progettato in
Regno Unito
Prodotto in
Regno Unito
Peso Netto (Kg)
25.183
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Doccia - Pareti
Clasificazione IFC
Porta
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_06_79
Descrizione Uniclass 2015
Shower enclosures
Disponibilità Regionale
Europa
Irlanda
Regno Unito
Prodotti simili
Mira Showers
Mira Elevate Curved Bath Screen
Download
Mira Showers
Mira Vie 8.5k (Chrome)
Download
Mira Showers
Mira Elevate Square Bath Screen
Download
Mira Showers
Form Dual Outlet
Download
Mira Showers
Select Flex Single Outlet
Download
Mira Showers
Mira Minimal Dual Outlet
Download