Pubblica i tuoi prodotti
Mira Flight Low Rectangle 1200 x 800  Tray 0 Upstands
Mira Flight Low Rectangle 1200 x 800  Tray 0 Upstands
Mira Flight Low Rectangle 1200 x 800  Tray 0 Upstands
Mira Flight Low Rectangle 1200 x 800  Tray 0 Upstands

    Mira Flight Low Rectangle 1200 x 800 Tray 0 Upstands

    Slim, sleek and strong, experience one of the lowest trays on the market with the Mira Flight Low Rectangle shower tray. At a super slim 40mm depth and made from durable acrylic-capped resin stone, its contemporary look is designed to last.
    Voce di capitolato
    • Incredibly strong and easy to fit Robust optional riser kit featuring strong 'push-fit' legs for solid floor installation Strong acrylic capped, resin stone for a far tougher product Low-profile 40mm shower tray perfect for a contemporary bathroom Powerful self cleaning Chrome Vortex waste included Includes BioCote® to reduce bacteria and mould growth by up to 99.9%
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFLIGHTLOWREC1200X800
    • Famiglia di prodottoShower Trays
    • Gruppo di famigliaFlight Low
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-07-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)800
    • Larghezza (mm)1200
    • Profondità (mm)40
    Relativo a
    • Materiale principaleAcrilico
    • Progettato inRegno Unito
    • Prodotto inRegno Unito
    • Peso Netto (Kg)30.49
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Piatti
    • Classificazione IFCFloor
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Descrizione Uniclass 2015Shower trays

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Irlanda
    Regno Unito